Menu Search

Rueda 40.0 mm (D) 18.0 mm 25.5 kg Plástico Gris

La rueda de poliamida de color gris claro es ideal para expositores, mobiliario de restauración, carritos, mobiliario de oficina y médico.
Referencia de Essentra:

10209226

Número de pieza del fabricante:

1337474

302 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 599 1,5813 €
600 + 1,5024 €
Paquete estándar: 120

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

189,76 €

120 x 1,5813 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Color Gris
Capacidad de carga 25.5 kg
Diámetro de rueda 40.0 mm
Anchura de la rueda 18.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros