Menu Search

Rueda 80.0 mm (D) 27.0 mm 61.2 kg Plástico Gris

La rueda de poliamida de color gris claro es ideal para expositores, mobiliario de restauración, carritos, mobiliario de oficina y médico.
Referencia de Essentra:

10209257

Número de pieza del fabricante:

1337477

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 299 2,5313 €
300 + 2,4042 €
Paquete estándar: 60

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

151,88 €

60 x 2,5313 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material completo de la rueda Plástico
Color Gris
Capacidad de carga 61.2 kg
Diámetro de rueda 80.0 mm
Anchura de la rueda 27.0 mm
Código de material 3926300090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros