Menu Search

Rótulas y encajes: con planos en la carcasa

En stock

Estas rótulas y encajes con carcasas con planos se utilizan para conectar dos piezas. Este sistema de juntas de bola y rótulas permite un movimiento suave y flexible en numerosas direcciones. El plano en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.

Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste en la conexión de componentes permitiendo, así, flexibilidad donde hay desplazamientos.

Se suministran sin una tuerca hexagonal. Debido a la facilidad de su instalación y la seguridad de su conexión, se usan mucho en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.

  • Las juntas de bola y rótula proporcionan un rendimiento duradero y una operación suave reduciendo la fricción y el desgaste.
  • La forma plana en la carcasa facilita la instalación permitiendo que una llave hexagonal agarre la pieza.
  • Se utilizan en sistemas de automatización, equipos médicos y equipos de construcción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
25 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 Mano de hilo d1 l1 ±0.3 Material d3 ±0.5 d4 ±0.5 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Left Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Left Hand
8.0
22.0
Acero inoxidable 303
8.0
12.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Right Hand
22.0
45.0
Acero inoxidable 303
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
13.0
30.0
Acero inoxidable 303
13.0
19.3
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Right Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable 303
16.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Right Hand
10.0
25.0
Acero inoxidable 303
10.0
14.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Left Hand
10.0
25.0
Acero inoxidable 303
10.0
14.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Right Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Right Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
24.0
2 En stock
M16
Right Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Right Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M14
Right Hand
19.0
45.0
Acero
22.0
30.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Left Hand
13.0
30.0
Acero
13.0
19.3
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Left Hand
10.0
25.0
Acero
10.0
14.8
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Left Hand
16.0
35.0
Acero
16.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Right Hand
16.0
35.0
Acero inoxidable 303
16.0
24.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Right Hand
13.0
30.0
Acero inoxidable 303
13.0
19.3
  • de 2
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M14 Acero

20213688


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M16 Acero

20213701


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 19.0 M14 Acero

20213695


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 8.0 M5 Acero inoxidable 303

20213794


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3 ±0.5
    8.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 22.0 M16 Acero inoxidable 303

20213787


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 13.0 M8 Acero inoxidable 303

20213817


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M12 Acero inoxidable 303

20213756


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 10.0 M6 Acero inoxidable 303

20213725


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 10.0 M6 Acero inoxidable 303

20213800


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M10 Acero

20213589


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M12 Acero

20213596


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M16 Acero

20213626


Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M14 Acero

20213619


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M12 Acero

20213671


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 19.0 M14 Acero

20213602


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3 ±0.5
    22.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 13.0 M8 Acero

20213657


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 10.0 M6 Acero

20213640


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3 ±0.5
    10.0
Junta de bola y rótula Mano izquierda 16.0 M10 Acero

20213664


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 16.0 M10 Acero inoxidable 303

20213749


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3 ±0.5
    16.0
Junta de bola y rótula Mano derecha 13.0 M8 Acero inoxidable 303

20213732


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Mano de hilo
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3 ±0.5
    13.0