Menu Search

Rodillos cruzados con rieles

En producción

Estos juegos de rieles de rodillos cruzados son sistemas de movimiento lineal que proporcionan a las aplicaciones posicionamiento y una guía suave. Su diseño, que consiste en dos rieles paralelos con cojinetes de rodillos cruzados, permite un movimiento lineal de alta precisión y una extraordinaria capacidad de carga.

Distribuyen la carga de manera uniforme, lo que da lugar a una mínima deflexión y una gran repetibilidad, permitiendo un control del movimiento preciso. Gracias a su pequeña forma, son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.

Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza. Son resistentes a la corrosión y pueden soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC. Se utilizan en aplicaciones como automoción industrial, equipos médicos, herramientas para máquinas y defensa.

  • Son perfectos para aplicaciones donde el espacio está limitado o se requiere un diseño compacto.
  • Pueden soportar temperaturas de entre -40 C y +80 C.
  • Viene en cuatro rieles, cada uno de ellos con dos jaulas de rodillos y ocho pernos de cabeza.
Material: Acero Código De La Serie: SRL1000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
73 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Recorrido máximo d3 l1 Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
Solicite el plazo de entrega aquí
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
Solicite el plazo de entrega aquí
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
Solicite el plazo de entrega aquí
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
Solicite el plazo de entrega aquí
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
  • de 4
Rodillo cruzado con rieles 165.0 M3 6.0 Acero

20174033


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    165.0
  • Recorrido máximo
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Rodillo cruzado con rieles 900.0 M10 28.0 Acero

20174101


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    900.0
  • Recorrido máximo
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 800.0 M10 28.0 Acero

20174095


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    800.0
  • Recorrido máximo
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 700.0 M8 22.0 Acero

20174040


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    700.0
  • Recorrido máximo
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 900.0 M8 22.0 Acero

20174064


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    900.0
  • Recorrido máximo
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 800.0 M8 22.0 Acero

20174057


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    800.0
  • Recorrido máximo
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 1200.0 M8 22.0 Acero

20174071


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    1200.0
  • Recorrido máximo
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 280.0 M5 11.0 Acero

20162467


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    280.0
  • Recorrido máximo
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Rodillo cruzado con rieles 700.0 M10 28.0 Acero

20174088


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    700.0
  • Recorrido máximo
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 500.0 M10 28.0 Acero

20162429


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    500.0
  • Recorrido máximo
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 200.0 M8 22.0 Acero

20162344


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    200.0
  • Recorrido máximo
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 200.0 M10 28.0 Acero

20162399


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    200.0
  • Recorrido máximo
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 300.0 M8 22.0 Acero

20162351


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    300.0
  • Recorrido máximo
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 1100.0 M10 28.0 Acero

20174118


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    1100.0
  • Recorrido máximo
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 440.0 M5 11.0 Acero

20162450


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    440.0
  • Recorrido máximo
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Rodillo cruzado con rieles 600.0 M8 22.0 Acero

20162382


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    600.0
  • Recorrido máximo
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Rodillo cruzado con rieles 600.0 M10 28.0 Acero

20162436


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    600.0
  • Recorrido máximo
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Rodillo cruzado con rieles 200.0 M6 15.0 Acero

20162252


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    200.0
  • Recorrido máximo
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Rodillo cruzado con rieles 450.0 M6 15.0 Acero

20162306


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    450.0
  • Recorrido máximo
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Rodillo cruzado con rieles 250.0 M6 15.0 Acero

20162269


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • l1
    250.0
  • Recorrido máximo
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5