20174040
20174040
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
| l1 | 700.0 |
|---|---|
| Recorrido máximo | 570.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| No. de rodillos | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 216.0 |
| Static load C0 max. kN | 218.0 |
| Peso kg | 9.26 |
| Material | Acero |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar