Menu Search

Rodillo cruzado con rieles 200.0 M6 15.0 Acero

Este juego de riel de rodillos cruzados es un sistema de movimiento lineal que ofrece a las posicionamiento y una guía suave. Distribuye las cargas pesadas y es ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Es resistente a la corrosión y puede soportar temperaturas de -40 ºC a +80 ºC.
Referencia de Essentra:

20162252

Número de pieza del fabricante:

20162252

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
l1 200.0
Recorrido máximo 154.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
No. de rodillos 14.0
Dyn. load C max. kN 36.0
Static load C0 max. kN 36.9
Peso kg 1.16
Material Acero

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros