These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del eje | Diámetro exterior de la brida | Flanged | Longitud general | Diámetro del orificio del eje | Longitud del eje | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1252 € - 1,1828 € | 51 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,787 € - 0,8279 € | 298 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,2137 € | 150 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5814 € - 0,6113 € | 137 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sí
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8334 € - 0,8776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,3758 € - 0,3946 € | 33300 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,5593 € - 0,588 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sí
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6245 € - 0,6565 € | 588 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sí
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 1,0324 € - 1,0855 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,1075 € - 1,165 € | 2984 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sí
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1297 € - 1,1872 € | 100 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,3804 € - 1,4523 € | 66 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,3218 € - 2,4435 € | 80 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sí
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,7229 € - 0,7605 € | 148 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Sí
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0633 € - 1,1187 € | 153 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sí
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,0855 € - 1,143 € | 150 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Sí
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1959 € - 1,2579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sí
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,501 € - 1,5803 € | 224 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sí
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 5,6709 € - 5,9692 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.811 in
46.0 mm
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,346 € - 0,3648 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar