Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
52,1386 € - 65,1681 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
125.0
174,1833 € - 217,7317 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
770.0
134,621 € - 168,2711 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
590.0
77,1779 € - 96,4698 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
185.0
187,5424 € - 234,428 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
830.0
81,3185 € - 101,6507 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
350.0
220,5642 € - 275,7001 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
980.0
61,5528 € - 76,941 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
260.0
54,9402 € - 68,6701 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
230.0
101,455 € - 126,8136 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
440.0
108,0676 € - 135,0845 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
470.0
161,0199 € - 201,2723 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
710.0
94,863 € - 118,5839 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
410.0
154,4176 € - 193,022 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
30.0
Versión ancha
14.0
5.2
10.0
680.0
154,7266 € - 193,4031 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
385.0
16,2637 € - 20,3322 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
40.0
64,7767 € - 80,9683 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
160.0
76,5599 € - 95,6973 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
190.0
101,4035 € - 126,7518 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
250.0
119,0783 € - 148,8453 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
15.0
Anchura estándar
5.0
3.5
5.0
295.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 3.0 125.0 Acero inoxidable

20174842

Rango de precios
65,1681 € - 52,1386 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    125.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 14.0 770.0 Acero inoxidable

20174668

Rango de precios
217,7317 € - 174,1833 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    770.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 590.0 Acero inoxidable

20174606

Rango de precios
168,2711 € - 134,621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    590.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 3.0 185.0 Acero inoxidable

20174897

Rango de precios
96,4698 € - 77,1779 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    185.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 14.0 830.0 Acero inoxidable

20174682

Rango de precios
234,428 € - 187,5424 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    830.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 350.0 Acero inoxidable

20174521

Rango de precios
101,6507 € - 81,3185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    350.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 980.0 Acero inoxidable

20174736

Rango de precios
275,7001 € - 220,5642 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    980.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 260.0 Acero inoxidable

20174507

Rango de precios
76,941 € - 61,5528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    260.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 230.0 Acero inoxidable

20174491

Rango de precios
68,6701 € - 54,9402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    230.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 440.0 Acero inoxidable

20174552

Rango de precios
126,8136 € - 101,455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    440.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 470.0 Acero inoxidable

20174569

Rango de precios
135,0845 € - 108,0676 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    470.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 710.0 Acero inoxidable

20174644

Rango de precios
201,2723 € - 161,0199 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    710.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 410.0 Acero inoxidable

20174545

Rango de precios
118,5839 € - 94,863 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    410.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 14.0 680.0 Acero inoxidable

20174637

Rango de precios
193,022 € - 154,4176 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Versión ancha
  • l1
    680.0
  • l2
    30.0
  • l3
    10.0
  • h1
    5.2
Raíl lineal en miniatura 5.0 385.0 Acero inoxidable

20173425

Rango de precios
193,4031 € - 154,7266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 40.0 Acero inoxidable

20173203

Rango de precios
20,3322 € - 16,2637 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 160.0 Acero inoxidable

20173289

Rango de precios
80,9683 € - 64,7767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 190.0 Acero inoxidable

20173302

Rango de precios
95,6973 € - 76,5599 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    190.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 250.0 Acero inoxidable

20173333

Rango de precios
126,7518 € - 101,4035 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Raíl lineal en miniatura 5.0 295.0 Acero inoxidable

20173364

Rango de precios
148,8453 € - 119,0783 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5