Menu Search

Rieles lineales en miniatura

En producción

Estos rieles lineales en miniatura se utilizan para guiar y apoyar las cargas móviles. Ofrecen un movimiento lineal suave y preciso en sistemas pequeños. Incluyen un riel de base, un bloque deslizante y varios componentes rodantes. El riel de base se fija al armazón de la máquina y el bloque deslizante se desliza por él. Los componentes rodantes, conocidos como soportes de bola, sostienen el peso y disminuyen la fricción entre el bloque deslizante y el riel de base.

Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga. Como se trata de un sistema preciso, se debe montar sobre superficies preparadas con precisión.

El carro viene montado en bloques ficticios. Para instalarlo, lleve el carro hacia los rieles, muévalo fuera del bloque y colóquelo sobre el riel. Suelen ser más pequeños y ligeros que los rieles lineales normales, por lo que son excelentes para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso, como aplicaciones científicas, equipos médicos o fabricación de semiconductores.

  • Suele ser más pequeño y ligero que los rieles lineales normales, por lo que es excelente para aplicaciones con limitaciones de espacio y peso.
  • Se debe montar sobre una superficie preparada con precisión.
  • Puede soportar cargas dinámicas teniendo en cuenta el impacto, la vibración y la fatiga.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRL1012, SRL1010

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
494 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Para tornillos l2 Tipo de raíl w1 h1 l3 l1 Compra
194,4331 € - 243,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
455.0
229,175 € - 286,4636 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
535.0
250,5681 € - 313,2127 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
585.0
310,545 € - 388,1761 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
725.0
301,9754 € - 377,4744 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
705.0
185,9047 € - 232,3783 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
435.0
224,8696 € - 281,087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
525.0
242,0191 € - 302,5213 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
565.0
246,3039 € - 307,8773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
575.0
259,1274 € - 323,9144 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
605.0
297,7215 € - 372,1493 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
695.0
233,4598 € - 291,8196 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
545.0
276,2975 € - 345,3693 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
645.0
293,4161 € - 366,7727 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
685.0
198,6973 € - 248,3742 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
465.0
280,5411 € - 350,6738 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
655.0
220,5951 € - 275,7413 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
515.0
17,8293 € - 22,2789 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
35.0
27,1302 € - 33,9076 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
65.0
35,4629 € - 44,3312 € Solicite el plazo de entrega aquí
M1.6
10.0
Anchura estándar
3.0
2.6
2.5
85.0
  • de 25
Raíl lineal en miniatura 3.0 455.0 Acero inoxidable

20175160

Rango de precios
243,0388 € - 194,4331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    455.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 535.0 Acero inoxidable

20175238

Rango de precios
286,4636 € - 229,175 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    535.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 585.0 Acero inoxidable

20175283

Rango de precios
313,2127 € - 250,5681 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    585.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 725.0 Acero inoxidable

20175429

Rango de precios
388,1761 € - 310,545 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    725.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 705.0 Acero inoxidable

20175405

Rango de precios
377,4744 € - 301,9754 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    705.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 435.0 Acero inoxidable

20175146

Rango de precios
232,3783 € - 185,9047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    435.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 525.0 Acero inoxidable

20175221

Rango de precios
281,087 € - 224,8696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    525.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 565.0 Acero inoxidable

20175269

Rango de precios
302,5213 € - 242,0191 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    565.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 575.0 Acero inoxidable

20175276

Rango de precios
307,8773 € - 246,3039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    575.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 605.0 Acero inoxidable

20175306

Rango de precios
323,9144 € - 259,1274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    605.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 695.0 Acero inoxidable

20175399

Rango de precios
372,1493 € - 297,7215 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    695.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 545.0 Acero inoxidable

20175245

Rango de precios
291,8196 € - 233,4598 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    545.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 645.0 Acero inoxidable

20175344

Rango de precios
345,3693 € - 276,2975 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    645.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 685.0 Acero inoxidable

20175382

Rango de precios
366,7727 € - 293,4161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    685.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 465.0 Acero inoxidable

20175177

Rango de precios
248,3742 € - 198,6973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    465.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 655.0 Acero inoxidable

20175351

Rango de precios
350,6738 € - 280,5411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    655.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 515.0 Acero inoxidable

20175214

Rango de precios
275,7413 € - 220,5951 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    515.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 35.0 Acero inoxidable

20174774

Rango de precios
22,2789 € - 17,8293 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 65.0 Acero inoxidable

20174798

Rango de precios
33,9076 € - 27,1302 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    65.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6
Raíl lineal en miniatura 3.0 85.0 Acero inoxidable

20174811

Rango de precios
44,3312 € - 35,4629 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Anchura estándar
  • l1
    85.0
  • l2
    10.0
  • l3
    2.5
  • h1
    2.6