Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.432,5928 € - 2.702,8844 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.843,4786 € - 4.270,5376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 817,5179 € - 908,352 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 609,1716 € - 676,8609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.835,703 € - 3.150,7823 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.424,8172 € - 1.583,129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3.170,1296 € - 3.522,3698 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.220,6281 € - 1.356,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.381,0774 € - 2.645,6463 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4500.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 407,4367 € - 452,7109 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.161,9098 € - 2.402,1278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.445,9205 € - 1.606,5807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.016,3333 € - 1.129,2545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2800.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1.626,3723 € - 1.807,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.065,4586 € - 2.294,9505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 477,9609 € - 531,0629 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.434,2211 € - 1.593,5802 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1.276,417 € - 1.418,2376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.538,8921 € - 2.820,9889 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2.634,1479 € - 2.926,8333 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar