Menu Search

Riel de soporte de eje 50.0 M12x45 240.0 Acero inoxidable

Este riel de soporte de eje de 50Ø está diseñado para usarse con guías lineales y otros componentes de movimiento lineal. Ofrece un soporte sólido a los ejes lineales y puede soportar cargas pesadas. El eje está fabricado en acero inoxidable con un soporte de aluminio endurecido para garantizar la alineación y precisión.
Referencia de Essentra:

20272395

Número de pieza del fabricante:

20272395

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 1.807,078 €
5 - 9 1.716,7304 €
10 + 1.626,3723 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

1.807,08 €

1 x 1.807,078 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Tipo de raíl Eje y Rail
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 240.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Material Acero inoxidable

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros