Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
572,5976 € - 763,4669 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
36,565 € - 48,7499 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
120,9426 € - 161,2568 € Solicite el plazo de entrega aquí
840.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
320,9789 € - 427,9753 € Solicite el plazo de entrega aquí
2000.0
Acero
Eje y Rail
M8x30
6.6
25.0
200.0
176,6965 € - 235,6022 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
296,125 € - 394,8299 € Solicite el plazo de entrega aquí
2040.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
346,389 € - 461,852 € Solicite el plazo de entrega aquí
240.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
396,653 € - 528,8741 € Solicite el plazo de entrega aquí
2760.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
260,4767 € - 347,3057 € Solicite el plazo de entrega aquí
1800.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
243,7186 € - 324,965 € Solicite el plazo de entrega aquí
1680.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
87,2822 € - 116,3797 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
159,9487 € - 213,2615 € Solicite el plazo de entrega aquí
1080.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
53,6218 € - 71,4923 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
210,2127 € - 280,2836 € Solicite el plazo de entrega aquí
1440.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
70,3696 € - 93,833 € Solicite el plazo de entrega aquí
480.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
137,7007 € - 183,6078 € Solicite el plazo de entrega aquí
960.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
224,3134 € - 299,0811 € Solicite el plazo de entrega aquí
1500.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
463,5927 € - 618,1236 € Solicite el plazo de entrega aquí
3240.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
104,03 € - 138,7101 € Solicite el plazo de entrega aquí
720.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
329,6309 € - 439,5113 € Solicite el plazo de entrega aquí
2280.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 360.0 Acero

20267674

Rango de precios
763,4669 € - 572,5976 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 240.0 Acero

20267698

Rango de precios
48,7499 € - 36,565 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 840.0 Acero

20267742

Rango de precios
161,2568 € - 120,9426 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    840.0
Riel de soporte de eje 25.0 M8x30 2000.0 Acero

20267667

Rango de precios
427,9753 € - 320,9789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1200.0 Acero

20267773

Rango de precios
235,6022 € - 176,6965 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2040.0 Acero

20267841

Rango de precios
394,8299 € - 296,125 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 240.0 Acero

20267872

Rango de precios
461,852 € - 346,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2760.0 Acero

20267902

Rango de precios
528,8741 € - 396,653 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2760.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1800.0 Acero

20267827

Rango de precios
347,3057 € - 260,4767 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1800.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1680.0 Acero

20267810

Rango de precios
324,965 € - 243,7186 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1680.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 600.0 Acero

20267728

Rango de precios
116,3797 € - 87,2822 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1080.0 Acero

20267766

Rango de precios
213,2615 € - 159,9487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1080.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 360.0 Acero

20267704

Rango de precios
71,4923 € - 53,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 1440.0 Acero

20267797

Rango de precios
280,2836 € - 210,2127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1440.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 480.0 Acero

20267711

Rango de precios
93,833 € - 70,3696 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    480.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 960.0 Acero

20267759

Rango de precios
183,6078 € - 137,7007 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    960.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1500.0 Acero

20267681

Rango de precios
299,0811 € - 224,3134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 3240.0 Acero

20267940

Rango de precios
618,1236 € - 463,5927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3240.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 720.0 Acero

20267735

Rango de precios
138,7101 € - 104,03 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    720.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2280.0 Acero

20267865

Rango de precios
439,5113 € - 329,6309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2280.0