Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329,6453 € - 439,5306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 230,3699 € - 307,1563 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1500.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 387,1796 € - 516,243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2550.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 541,8738 € - 722,4948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 563,9714 € - 751,9548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3750.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 820,2576 € - 1.093,6803 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5640.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 69,7308 € - 92,9815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
450.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 186,1746 € - 248,2363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 343,016 € - 457,3547 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2250.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 296,6522 € - 395,5363 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1950.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 252,4675 € - 336,6163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1650.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 114,0848 € - 152,1025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
750.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 274,5546 € - 366,0763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1800.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 136,3306 € - 181,7741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 91,9872 € - 122,6531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 164,0769 € - 218,7763 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1050.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 47,3264 € - 63,0984 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 721,9236 € - 962,5754 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 1.353,3515 € - 1.503,7192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 2.083,9597 € - 2.315,5038 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar