Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,2466 € - 0,2597 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
2.3 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,5661 € - 0,596 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.3 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,692 € - 0,7284 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
1,208 € - 1,2715 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.3 mm
Vanadio de cromo
30.5 mm
1,1945 € - 1,2575 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
4.3 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
2,363 € - 2,4874 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.7 mm
Vanadio de cromo
25.5 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.6 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
25.4 mm
0,0787 € - 0,0828 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.6 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.7 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,2005 € - 0,2111 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
1.9 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.2 mm
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,5668 € - 0,5967 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,6603 € - 0,695 € 4 En stock
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,392 € - 0,4126 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,4393 € - 0,4623 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,1097 € - 0,1155 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.0 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0508 € - 0,0535 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
1.0 mm
Acero al carbono
5.2 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 12.2 mm 34.0 mm

10443453

Rango de precios
0,2597 € - 0,2466 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    997.00 N
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2535.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Rango de precios
0,596 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1445.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10437377

Rango de precios
0,7284 € - 0,692 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4913.00 N
Resorte de disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Rango de precios
1,2715 € - 1,208 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    30.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.3 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    7087.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Rango de precios
1,2575 € - 1,1945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    4.3 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    9675.00 N
Resorte de disco SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Rango de precios
2,4874 € - 2,363 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.7 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6936.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4437.00 N
Resorte de disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Rango de precios
0,8604 € - 0,8174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    7700.00 N
Resorte de disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443286

Rango de precios
0,0828 € - 0,0787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    738.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Rango de precios
0,0909 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1054.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Rango de precios
0,2111 € - 0,2005 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1981.00 N
Resorte de disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Rango de precios
0,2604 € - 0,2474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2423.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Rango de precios
0,5627 € - 0,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2744.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Rango de precios
0,5967 € - 0,5668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1542.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Rango de precios
0,695 € - 0,6603 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2681.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Rango de precios
0,4126 € - 0,392 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4412.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Rango de precios
0,4623 € - 0,4393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2336.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Rango de precios
0,1155 € - 0,1097 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    573.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Rango de precios
0,0535 € - 0,0508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    149.00 N