Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,2059 € - 0,2167 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
1.8 mm
Vanadio de cromo
11.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.5 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
1.1 mm
Acero al carbono
8.2 mm
1,7006 € - 1,7902 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.4 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.4 mm
Vanadio de cromo
25.4 mm
0,0771 € - 0,0812 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.6 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,0709 € - 0,0746 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.5 mm
Acero al carbono
11.2 mm
2,7938 € - 2,941 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
4.7 mm
Vanadio de cromo
20.5 mm
1,333 € - 1,4031 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.4 mm
4.7 mm
Vanadio de cromo
30.5 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
0,0554 € - 0,0583 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.1 mm
Acero al carbono
9.2 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,0621 € - 0,0653 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
1.2 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,8938 € - 0,9408 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.6 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.6 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,2044 € - 0,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
1.9 mm
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,0737 € - 0,0776 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.6 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,2293 € - 0,2414 € 100 En stock
1.6 mm
2.1 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,503 € - 0,5295 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.2 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
  • de 7
Arandela abierta 11.2 mm 23.0 mm Vanadio de cromo

10639986

Rango de precios
0,2167 € - 0,2059 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1658.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    892.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 18.0 mm

10443002

Rango de precios
0,0598 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    226.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Rango de precios
1,7902 € - 1,7006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3880.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Rango de precios
0,0648 € - 0,0615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.4 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    483.00 N
Resorte de disco SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.4 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4046.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Rango de precios
0,0812 € - 0,0771 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1301.00 N
Resorte de disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Rango de precios
0,0746 € - 0,0709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    604.00 N
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Rango de precios
2,941 € - 2,7938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.7 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    9829.00 N
Resorte de disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443781

Rango de precios
1,4031 € - 1,333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    30.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.7 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    11237.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Rango de precios
0,5627 € - 0,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1607.00 N
Resorte de disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443026

Rango de precios
0,0583 € - 0,0554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    9.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    182.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Rango de precios
0,8604 € - 0,8174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6728.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443101

Rango de precios
0,0653 € - 0,0621 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    216.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Rango de precios
0,9408 € - 0,8938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    3.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3774.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    781.00 N
Resorte de disco SAE 10.2 mm 23.0 mm

10443255

Rango de precios
0,2151 € - 0,2044 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1733.00 N
Arandela abierta 12.2 mm 25.0 mm Acero al carbono

10629376

Rango de precios
0,0776 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    511.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10443309

Rango de precios
0,2414 € - 0,2293 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    2.1 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2474.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Rango de precios
0,5295 € - 0,503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.2 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1626.00 N