Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,0537 € - 0,0566 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,0553 € - 0,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.1 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0569 € - 0,0599 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.2 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.7 mm
1.1 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,1987 € - 0,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1.8 mm
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.5 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.7 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,228 € - 0,2399 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
2.0 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
10443293 0,0955 € - 0,1005 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.8 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
2.0 mm
Acero al carbono
12.2 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.8 mm
Acero al carbono
14.2 mm
0,2157 € - 0,2271 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.9 mm
Acero al carbono
16.3 mm
0,0971 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.9 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.1 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,2309 € - 0,2431 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.1 mm
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,4088 € - 0,4303 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.7 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,6287 € - 0,6617 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.2 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,5554 € - 0,5847 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,0908 € - 0,0956 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1.8 mm
Acero al carbono
10.2 mm
1,4778 € - 1,5555 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
5.0 mm
Vanadio de cromo
30.5 mm
  • de 7
Resorte de disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442876

Rango de precios
0,0566 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    246.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Rango de precios
0,0582 € - 0,0553 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    566.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Rango de precios
0,0599 € - 0,0569 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Altura del brazo
    1.2 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    542.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Rango de precios
0,0598 € - 0,0568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Altura del brazo
    1.1 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    209.00 N
Resorte de disco SAE 10.2 mm 20.0 mm

10443163

Rango de precios
0,2092 € - 0,1987 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2142.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    462.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    899.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Rango de precios
0,2399 € - 0,228 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    2.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2801.00 N
Resorte de disco DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Rango de precios
0,1005 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1155.00 N
Resorte de disco DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Rango de precios
0,1022 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1077.00 N
Resorte de disco DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Rango de precios
0,1022 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    937.00 N
Resorte de disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Rango de precios
0,2271 € - 0,2157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    584.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 28.0 mm

10443316

Rango de precios
0,1022 € - 0,0971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    960.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Rango de precios
0,2431 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.1 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1769.00 N
Resorte de disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443378

Rango de precios
0,2431 € - 0,2309 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.1 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1903.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443552

Rango de precios
0,4303 € - 0,4088 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    2.7 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2227.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Rango de precios
0,6617 € - 0,6287 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    5245.00 N
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Rango de precios
0,5847 € - 0,5554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1690.00 N
Arandela abierta 10.2 mm 28.0 mm Acero al carbono

10632161

Rango de precios
0,0956 € - 0,0908 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    562.00 N
Resorte de disco SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Rango de precios
1,5555 € - 1,4778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    30.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    5.0 mm
  • Grosor
    3.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    15422.00 N