Menu Search

Remaches de unión - Mini macho/hembra

En stock

Los mini remaches a presión tienen un componente macho y un componente hembra y están fabricados en nylon 6/6 con clasificación UL94 V2, RMS-01. Ofrecen la solución perfecta para unir dos paneles, con un montaje a presión sencillo.

Instalación rápida presionando los componentes macho y hembra. Estos mini remaches a presión de nylon son una opción ideal para entornos de exterior. Son resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.

  • Colores: negro y natural
  • Rango de temperatura: de -40 C a 85 C
  • Los componentes macho y hembra se embalan y venden por separado.


Código De La Serie: SRK0015

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
46 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Tipo de remache Diámetro del orificio compatible Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Compra
0,1266 € - 0,1563 € 23940 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
3.18 mm
12.7 mm
0,0456 € - 0,0563 € 65959 En stock
Remache a presión ranurado hembra
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,1835 € - 0,2265 € 1000 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,1266 € - 0,1563 € 2859 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2867 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,0388 € - 0,048 € 3500 En stock
Remache a presión ranurado hembra
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,2141 € - 0,2254 € 6000 En stock
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € 665 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2998 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,0868 € - 0,1071 € Solicite el plazo de entrega aquí
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1266 € - 0,1563 € 21260 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.54 mm
4.75 mm
12.7 mm
0,0571 € - 0,0705 € 976 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € 2927 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0344 € - 0,0424 € 13285 En stock
Remache a presión ranurado hembra
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € 2997 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,0571 € - 0,0705 € 19652 En stock
Remache a presión ranurado macho
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € 2000 En stock
Remache a presión ranurado macho
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
  • de 3
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 3.18 mm (GP)

10223888

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
23940 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    3.18 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado hembra Mini remache 3.2 mm (DO) 2.5 mm (GP)

10223697

Rango de precios
0,0563 € - 0,0456 €

Niveles de existencias
65959 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 3.6 mm (GP)

10223895

Rango de precios
0,2265 € - 0,1835 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    3.6 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 8.3 mm (GP)

10223918

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
2859 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    8.3 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 1.6 mm (GP)

10223796

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
2867 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 7.9 mm (GP)

10223833

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 1.57 mm (GP)

10223864

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor del panel
    1.57 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado hembra Mini remache 2.4 mm (DO) 1.9 mm (GP)

10223680

Rango de precios
0,048 € - 0,0388 €

Niveles de existencias
3500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    1.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 2.5 mm (GP)

10223871

Rango de precios
0,2254 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    2.5 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 3.2 mm (GP)

10223826

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
665 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    3.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 3.2 mm (DO) 1.1 mm (GP)

10223857

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Grosor del panel
    1.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 0.5 mm (GP)

10223765

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    0.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 1.9 mm (GP)

10223802

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    1.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache (DO) 4.75 mm (GP)

10223901

Rango de precios
0,1563 € - 0,1266 €

Niveles de existencias
21260 En stock
Atributos
  • Grosor del panel
    4.75 mm
  • Altura de la cabeza
    2.54 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
  • Tipo de remache
    Remache a presión ranurado macho
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 1.1 mm (GP)

10223734

Rango de precios
0,0705 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
976 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    1.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 0.8 mm (GP)

10223727

Rango de precios
0,0705 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
2927 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado hembra Mini remache 1.5 mm (DO) 1.2 mm (GP)

10223673

Rango de precios
0,0424 € - 0,0344 €

Niveles de existencias
13285 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.5 mm
  • Grosor del panel
    1.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 0.3 mm (GP)

10223703

Rango de precios
0,0705 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
2997 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    0.3 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 1.6 mm (DO) 1.6 mm (GP)

10223741

Rango de precios
0,0705 € - 0,0571 €

Niveles de existencias
19652 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    1.6 mm
  • Grosor del panel
    1.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión
Remache a presión ranurado macho Mini remache 2.4 mm (DO) 0.8 mm (GP)

10223772

Rango de precios
0,1071 € - 0,0868 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    2.4 mm
  • Grosor del panel
    0.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Estilo de remache de fijación
    Unión