Menu Search

Female Remaches (DO) (GP)

Mini remache estriado hembra que puede unirse a diferentes mini remaches (se venden por separado) dentro de la gama. Para fijar y unir con facilidad diferentes o múltiples materiales.
Referencia de Essentra:

10417546

Número de pieza del fabricante:

27MRF06B

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 1.3 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Tipo de remache Hembra
Forma de la cabeza del remache
Color Negro
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros