10422489
27MRM218125B
| Cantidad | Precio unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 5.4 mm |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 0.213 in |
| Grosor del panel | 0.217 in |
| Grosor del panel | 5.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.160 in |
| Altura de la cabeza | 4.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 9.7 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.380 in |
| Estilo de remache de fijación | Unión |
| Tipo de remache | Remache a presión ranurado macho |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Negro |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar