Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.
Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.
Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.
Código De La Serie: SR5740
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Altura de la cabeza | Tipo de cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1585 € - 0,1666 € | 8493 En stock |
Azul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 398 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 253 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 16510 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 500 En stock |
Azul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 97 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 29662 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 30883 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 3827 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 33540 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 27 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 7224 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 1929 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 45893 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,1859 € | 4496 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | 6496 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1585 € - 0,1666 € | 13805 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | 212 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,2113 € - 0,2224 € | 62500 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar