10067048
096131012401
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,2033 € |
| 2500 + | 0,1932 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.276 - 0.283 in |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.0 - 7.2 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.504 - 0.807 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 12.8 - 20.5 mm |
| Longitud de anclaje | 12.4 mm |
| Longitud de anclaje | 0.488 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.394 in |
| Diámetro de la cabeza | 10.0 mm |
| Altura de la cabeza | 0.067 in |
| Altura de la cabeza | 1.7 mm |
| Tipo de remache | Clips de Montaje |
| Forma de la cabeza del remache | Redonda |
| Color | Rojo |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 185 °F |
| Rango de temperatura operativa | -40 - 85 °C |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar