10066836
096061059901
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,1575 € |
2500 + | 0,1498 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 7.0 - 7.2 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.276 - 0.283 in |
Compatible Panel Thickness Range | 5.7 - 7.3 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.224 - 0.287 in |
Anchor Length | 5.4 mm |
Anchor Length | 0.213 in |
Head Diameter | 10.0 mm |
Head Diameter | 0.394 in |
Head Height | 1.7 mm |
Head Height | 0.067 in |
Rivet Type | Ratchet Rivet |
Rivet Head Shape | Round |
Rivet Fitting Style | Ratchet |
Colour | Black |
Full Material | Nylon 6/6 |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar