Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1585 € - 0,1666 € 8493 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 398 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 253 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 16510 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 500 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 97 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 29662 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 30883 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 3827 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 33540 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 27 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 7224 En stock
Negro
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1932 € - 0,2033 € 9929 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 45893 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 4496 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 6496 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 13805 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,2113 € - 0,2224 € 212 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,2113 € - 0,2224 € 62500 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
  • de 6
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Azul

10066867

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
8493 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066911

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066966

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Negro

10067000

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
16510 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rojo

10067048

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067086

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
29662 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Rojo

10066935

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
30883 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066973

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Negro

10066836

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
3827 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10066881

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
33540 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066850

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Negro

10066898

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
7224 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
9929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10067055

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
45893 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10066942

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
4496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Gris

10067130

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
6496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066799

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
13805 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067178

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
212 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 20.2 mm 34.4 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10067215

Rango de precios
0,2224 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
62500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 - 5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    20.2 - 34.4 mm
  • Longitud de anclaje
    19.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm