Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.
Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.
Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.
Código De La Serie: SR5740
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | Material | Altura de la cabeza | Tipo de cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1543 € - 0,1623 € | 111032 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1597 € - 0,1681 € | 98 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 - 0.512 in
9.0 - 13.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1266 € - 0,1333 € | 13949 En stock |
Blanco
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1349 € - 0,142 € | 1539 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0828 € | 7495 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 - 1.339 in
20.0 - 34.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,138 € - 0,1453 € | 5245 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 21998 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 27442 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,172 € - 0,181 € | 253 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 212 En stock |
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 58929 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 6496 En stock |
Gris
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 21800 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1881 € - 0,198 € | 8935 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 4498 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 26443 En stock |
Rojo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Liso
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,2057 € - 0,2165 € | 11500 En stock |
Azul
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 90500 En stock |
Amarillo
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1623 € | 13827 En stock |
Negro
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Ranurado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar