Menu Search

Remaches a presión - Remache

En stock

Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.

Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.

Código De La Serie: SR2319

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
54 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
0,2224 € - 0,2341 € 20131 En stock
Natural
POM
2.0 mm
12.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,0548 € - 0,0677 € 998 En stock
3.2 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,1042 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
0,0809 € - 0,0998 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
0.8 mm
10366271 0,0653 € - 0,0806 € 7986 En stock
4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1042 € - 0,1287 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
1.6 mm
0,1039 € - 0,1283 € 250 En stock
4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1045 € - 0,129 € 986 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
2.4 mm
0,1042 € - 0,1287 € 890 En stock
4.7 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8 mm
3.2 mm
0,1408 € - 0,1738 € 1000 En stock
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
2.4 mm
0,2091 € - 0,2581 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
0,1047 € - 0,1292 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,083 € - 0,1025 € 3000 En stock
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
1.6 mm
0,2091 € - 0,2581 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0548 € - 0,0677 € 470 En stock
3.2 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,139 € - 0,1716 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
3.2 mm
0,2085 € - 0,2574 € 1500 En stock
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,154 € - 0,1901 € 6000 En stock
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
0.8 mm
0,1402 € - 0,1731 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
8.7 mm
4.7 mm
0,2088 € - 0,2578 € 1000 En stock
6.4 mm
Natural
Acetato
1.5 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • de 3
Clip para ensamblado Natural 6.0 mm 9.0 mm (GP)

10088760

Rango de precios
0,2341 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
20131 En stock
Atributos
  • Rango de grosor del panel compatible
    6.0 - 9.0 mm
  • Longitud de anclaje
    18.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Color
    Natural
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366257

Rango de precios
0,0677 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366264

Rango de precios
0,1287 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 mm
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366301

Rango de precios
0,0998 € - 0,0809 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 mm
  • Longitud de anclaje
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366271

Rango de precios
0,0806 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
7986 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366318

Rango de precios
0,1287 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366288

Rango de precios
0,1283 € - 0,1039 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    9.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366325

Rango de precios
0,129 € - 0,1045 €

Niveles de existencias
986 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366332

Rango de precios
0,1287 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
890 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    4.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    10.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366387

Rango de precios
0,1738 € - 0,1408 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    11.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366424

Rango de precios
0,2581 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366455

Rango de precios
0,1292 € - 0,1047 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    13.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10366370

Rango de precios
0,1025 € - 0,083 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366417

Rango de precios
0,2581 € - 0,2091 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 mm
  • Longitud de anclaje
    10.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366240

Rango de precios
0,0677 € - 0,0548 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    3.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366394

Rango de precios
0,1716 € - 0,139 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    12.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

10366431

Rango de precios
0,2574 € - 0,2085 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 mm
  • Longitud de anclaje
    11.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 0.8 mm 0.8 mm (GP)

10366363

Rango de precios
0,1901 € - 0,154 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.8 mm
  • Longitud de anclaje
    9.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 4.7 mm 4.7 mm (GP)

10366400

Rango de precios
0,1731 € - 0,1402 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    5.6 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.7 mm
  • Longitud de anclaje
    13.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Clip para ensamblado Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10366448

Rango de precios
0,2578 € - 0,2088 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    12.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm