Menu Search

Clip para ensamblado Natural 2.4 mm 2.4 mm (GP)

Este remache a presión está fabricado en nylon 6/6 natural y tiene una cabeza de forma alomada. Ofrece una solución de unión rápida y económica con buenas propiedades de aislamiento eléctrico. Puede instalarse con una herramienta manual de remachado para una instalación más rápida. Se instala colocando el remache en el orificio y empujando el émbolo dentro del remache para expandir las patas y que se fijen en su sitio.
Referencia de Essentra:

10366240

Número de pieza del fabricante:

27SNC1250093

470 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0677 €
5000 - 19999 0,0609 €
20000 + 0,0548 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

67,70 €

1000 x 0,0677 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del orificio compatible 3.2 mm
Rango de grosor del panel compatible 2.4 mm
Longitud de anclaje 8 mm
Diámetro de la cabeza 6.4 mm
Altura de la cabeza 1.5 mm
Color Natural
Material completo Acetato
Tipo de remache Clip para ensamblado
Forma de la cabeza del remache Alomado
Estilo de remache de fijación A presión
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros