10366370
27SNC2190062
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1025 € |
| 5000 - 19999 | 0,0922 € |
| 20000 + | 0,083 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diámetro del orificio compatible | 0.22 in |
|---|---|
| Diámetro del orificio compatible | 5.6 mm |
| Rango de grosor del panel compatible | 0.063 in |
| Rango de grosor del panel compatible | 1.6 mm |
| Longitud de anclaje | 10.7 mm |
| Longitud de anclaje | 0.422 in |
| Diámetro de la cabeza | 0.344 in |
| Diámetro de la cabeza | 8.7 mm |
| Altura de la cabeza | 1.5 mm |
| Altura de la cabeza | 0.060 in |
| Color | Natural |
| Material completo | Acetato |
| Tipo de remache | Clip para ensamblado |
| Forma de la cabeza del remache | Alomado |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar