Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,0623 € - 0,0769 € 3029 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0428 € - 0,0528 € 2010 En stock
Nylon 6/6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0653 € - 0,0806 € 11062 En stock
Nylon 6/6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0509 € - 0,0628 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0975 € - 0,1204 € 10398 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0762 € - 0,0941 € 3044 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0392 € - 0,0484 € 38005 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0686 € - 0,0847 € 89999 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0391 € - 0,0482 € 173 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0494 € - 0,061 € 600 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0794 € - 0,098 € 546 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
10224359 0,0647 € - 0,0799 € 1505 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,0665 € - 0,0821 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1506 € - 0,1859 € 13951 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0662 € - 0,0817 € 9000 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
10224434 0,0909 € - 0,1123 € 498 En stock
Nylon 6/6
1.3 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0629 € - 0,0777 € 1564 En stock
Nylon 6/6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0695 € - 0,0858 € 3009 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
10224168 0,0368 € - 0,0454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0641 € - 0,0791 € 9463 En stock
Nylon 6/6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
  • de 6
N/A Natural 2.5 mm 2.1 mm (GP)

10224328

Rango de precios
0,0769 € - 0,0623 €

Niveles de existencias
3029 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.3 mm 9.3 mm (GP)

10224236

Rango de precios
0,0528 € - 0,0428 €

Niveles de existencias
2010 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.2 - 5.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.4 mm 6.3 mm (GP)

10224366

Rango de precios
0,0806 € - 0,0653 €

Niveles de existencias
11062 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.7 mm 1.68 mm (GP)

10224038

Rango de precios
0,0628 € - 0,0509 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 12.2 mm 12.2 mm (GP)

10224250

Rango de precios
0,1204 € - 0,0975 €

Niveles de existencias
10398 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.1 mm 11.13 mm (GP)

10224441

Rango de precios
0,0941 € - 0,0762 €

Niveles de existencias
3044 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.1 mm 8.1 mm (GP)

10224304

Rango de precios
0,0484 € - 0,0392 €

Niveles de existencias
38005 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.9 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.0 mm 3.0 mm (GP)

10224212

Rango de precios
0,0847 € - 0,0686 €

Niveles de existencias
89999 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.7 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.8 mm (GP)

10224229

Rango de precios
0,0482 € - 0,0391 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.1 - 5.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224205

Rango de precios
0,061 € - 0,0494 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 - 2.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    3.6 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 1.6 mm 1.63 mm (GP)

10224311

Rango de precios
0,098 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
546 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud de anclaje
    5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
N/A Natural 5.6 mm 5.5 mm (GP)

10224359

Rango de precios
0,0799 € - 0,0647 €

Niveles de existencias
1505 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.5 mm 9.5 mm (GP)

10224397

Rango de precios
0,0821 € - 0,0665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224342

Rango de precios
0,1859 € - 0,1506 €

Niveles de existencias
13951 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.8 mm 8.7 mm (GP)

10224380

Rango de precios
0,0817 € - 0,0662 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 12.6 mm 12.6 mm (GP)

10224434

Rango de precios
0,1123 € - 0,0909 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 7.0 mm 7.0 mm (GP)

10224243

Rango de precios
0,0777 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
1564 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 14.1 mm 14.1 mm (GP)

10224182

Rango de precios
0,0858 € - 0,0695 €

Niveles de existencias
3009 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.1 mm (GP)

10224168

Rango de precios
0,0454 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.2 - 4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.4 mm 8.3 mm (GP)

10365601

Rango de precios
0,0791 € - 0,0641 €

Niveles de existencias
9463 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6