Menu Search

Remaches a presión - Grapas a presión

En stock

Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).

El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.

Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.

Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2

Código De La Serie: SR1968

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
103 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Altura de la cabeza Grosor del panel Diámetro de la cabeza Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1493 € - 0,1843 € 1557 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
1.6 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0373 € - 0,046 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
0.6 mm
3.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,044 € - 0,0543 € 2076 En stock
Nylon 6/6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0861 € - 0,1063 € 64689 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
8 mm
9.9 mm
3.8 - 4.6 mm
0,0356 € - 0,0439 € 57053 En stock
Nylon 6/6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0356 € - 0,0439 € 7000 En stock
Nylon 6/6
0.9 mm
3.1 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0321 € - 0,0396 € 2701 En stock
Nylon 6/6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0737 € - 0,091 € 1541 En stock
Nylon 6/6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
10224069 0,0393 € - 0,0485 € 4000 En stock
Nylon 6/6
1 mm
2.9 mm
6.4 mm
2.4 - 3.0 mm
0,0841 € - 0,0885 € 441 En stock
Nylon 6/6
1.7 mm
6.3 mm
8.7 mm
4.4 - 4.8 mm
0,028 € - 0,0346 € 137893 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,062 € - 0,0765 € 626 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0451 € - 0,0557 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
10224373 0,0864 € - 0,1066 € 7210 En stock
Nylon 6/6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,1237 € - 0,1527 € Solicite el plazo de entrega aquí
Nylon 6/6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 4098 En stock
Nylon 6/6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
10224175 0,0368 € - 0,0454 € 200 En stock
Nylon 6/6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0936 € - 0,1156 € 1000 En stock
Nylon 6/6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0629 € - 0,0777 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,046 € - 0,0568 € 2000 En stock
Nylon 6/6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
  • de 6
N/A Natural 1.6 mm 1.6 mm (GP)

10224052

Rango de precios
0,1843 € - 0,1493 €

Niveles de existencias
1557 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Rango de grosor del panel
    1.4 mm
  • Longitud de anclaje
    3.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
N/A Natural 3.4 mm 3.4 mm (GP)

10224113

Rango de precios
0,046 € - 0,0373 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    0.6 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224083

Rango de precios
0,0543 € - 0,044 €

Niveles de existencias
2076 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 3.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 8.0 mm (GP)

10224144

Rango de precios
0,1063 € - 0,0861 €

Niveles de existencias
64689 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.8 - 4.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.0 mm 3.9 mm (GP)

10224106

Rango de precios
0,0439 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
57053 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    0.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.1 mm 3.0 mm (GP)

10224137

Rango de precios
0,0439 € - 0,0356 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    0.9 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.4 mm 2.3 mm (GP)

10224076

Rango de precios
0,0396 € - 0,0321 €

Niveles de existencias
2701 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.3 - 2.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 4.8 mm 4.8 mm (GP)

10224090

Rango de precios
0,091 € - 0,0737 €

Niveles de existencias
1541 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 3.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 2.9 mm 2.9 mm (GP)

10224069

Rango de precios
0,0485 € - 0,0393 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    2.4 - 3.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 6.3 mm 6.3 mm (GP)

10093740

Rango de precios
0,0885 € - 0,0841 €

Niveles de existencias
441 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.4 - 4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 11.4 mm 11.4 mm (GP)

10224151

Rango de precios
0,0346 € - 0,028 €

Niveles de existencias
137893 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 16.2 mm 16.1 mm (GP)

10224045

Rango de precios
0,0765 € - 0,062 €

Niveles de existencias
626 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.6 - 4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.3 mm 3.3 mm (GP)

10224410

Rango de precios
0,0557 € - 0,0451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.7 - 4.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 8.0 mm 7.9 mm (GP)

10224373

Rango de precios
0,1066 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
7210 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.4 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 5.0 mm 5.0 mm (GP)

10224199

Rango de precios
0,1527 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.5 - 6.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    0.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 10.2 mm 10.1 mm (GP)

10224403

Rango de precios
0,1099 € - 0,089 €

Niveles de existencias
4098 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel
    10.2 mm
  • Longitud de anclaje
    14.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A Natural 1.7 mm 1.65 mm (GP)

10224175

Rango de precios
0,0454 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.2 - 4.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.7 mm
  • Altura de la cabeza
    3.1 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 9.3 mm 9.2 mm (GP)

10224274

Rango de precios
0,1156 € - 0,0936 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.2 - 6.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    15.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6
N/A Natural 3.2 mm 3.2 mm (GP)

10224335

Rango de precios
0,0777 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.1 - 6.4 mm
  • Rango de grosor del panel
    3.2 mm
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.7 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
N/A Natural 14.0 mm 13.9 mm (GP)

10224298

Rango de precios
0,0568 € - 0,046 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 - 3.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.4 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Nylon 6/6