10224212
27PIF0057
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,0825 € |
| 5000 - 19999 | 0,0742 € |
| 20000 + | 0,0668 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rango de diámetro del orificio compatible | 7.7 - 8.7 mm |
|---|---|
| Rango de diámetro del orificio compatible | 0.303 - 0.343 in |
| Diámetro de la cabeza | 11.1 mm |
| Diámetro de la cabeza | 0.438 in |
| Altura de la cabeza | 0.070 in |
| Altura de la cabeza | 1.8 mm |
| Color | Natural |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Forma de la cabeza del remache | Aplanada |
| Estilo de remache de fijación | A presión |
| Grosor del panel | 0.120 in |
| Grosor del panel | 3 mm |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar