Menu Search

Protectores para mangueras de cinta en espiral

En stock

Los protectores de mangueras en espiral están pensados para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.Aumentan considerablemente la vida útil de las manguerasReducen las costosas reparaciones, los tiempos de inactividad y los incidentes de seguridad de los operarios.Máxima resistencia a la abrasión y al aplastamiento.Proporcionan una protección superior cuando se combinan con una funda protectora. Material: PEAD, PP Color: Amarillo, Negro Código De La Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
42 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Color Material RL Tipo OD WT Compra
239,681 € - 252,2985 € 20 En stock
74.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
28,119 € - 29,6022 € 88 En stock
20.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
33,7428 € - 35,5247 € 16 En stock
25.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
380,31 € - 400,32 € 15 En stock
Amarillo
PEAD
354,9174 € - 373,6016 € 15 En stock
88.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
71,3378 € - 75,087 € 6 En stock
42.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
101,2387 € - 106,5741 € 16 En stock
50.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
50,9644 € - 53,6424 € 13 En stock
32.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
10203767 21,2695 € - 22,3819 € 177 En stock
12.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
21,2695 € - 22,3819 € 50 En stock
16.0 mm
Negro
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
89,5173 € - 94,2347 € 82 En stock
27.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
471,946 € - 496,7896 € Solicite el plazo de entrega aquí
114.0 mm
Negro
PEAD
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
455,672 € - 479,6504 € 7 En stock
100.0 mm
Negro
PEAD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
61,388 € - 64,6119 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.6 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
25.0 mm
2.2 mm
284,3006 € - 299,2665 € 45 En stock
67.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
75.0 mm
4.0 mm
34,608 € - 36,4208 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.0 mm
Negro
PEAD
20.0 m
2
12.0 mm
1.5 mm
410,661 € - 432,2704 € Solicite el plazo de entrega aquí
81.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
90.0 mm
4.5 mm
183,0001 € - 192,6203 € 9 En stock
44.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
46,8547 € - 49,3267 € 79 En stock
12.6 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
16.0 mm
1.7 mm
89,5276 € - 94,2347 € Solicite el plazo de entrega aquí
27.0 mm
Amarillo
PEAD
20.0 m
2
32.0 mm
2.5 mm
  • de 3
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Negro

10203835

Rango de precios
252,2985 € - 239,681 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203781

Rango de precios
29,6022 € - 28,119 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Negro

10203798

Rango de precios
35,5247 € - 33,7428 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEAD Amarillo

10170656

Rango de precios
400,32 € - 380,31 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEAD
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de -32
  • Código de material
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Negro

10203842

Rango de precios
373,6016 € - 354,9174 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Negro

10203811

Rango de precios
75,087 € - 71,3378 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Negro

10203828

Rango de precios
106,5741 € - 101,2387 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Negro

10203804

Rango de precios
53,6424 € - 50,9644 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Negro

10203767

Rango de precios
22,3819 € - 21,2695 €

Niveles de existencias
177 En stock
Atributos
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Negro

10203774

Rango de precios
22,3819 € - 21,2695 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEAD Negro

10561393

Rango de precios
94,2347 € - 89,5173 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm PEAD Negro

10644065

Rango de precios
496,7896 € - 471,946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEAD Negro

10561249

Rango de precios
479,6504 € - 455,672 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard Flex 20.6 mm 20.0 mm 2.2 mm PEAD Negro

10561362

Rango de precios
64,6119 € - 61,388 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.6 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    20.0 mm
Spiralguard Flex 67.0 mm 42.0 mm 4.0 mm PEAD Negro

10561508

Rango de precios
299,2665 € - 284,3006 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    67.0 mm
  • WT
    4.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    42.0 mm
Spiralguard Flex 9.0 mm 10.0 mm 1.5 mm PEAD Negro

10561263

Rango de precios
36,4208 € - 34,608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    9.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard Flex 81.0 mm 45.0 mm 4.5 mm PEAD Amarillo

10643600

Rango de precios
432,2704 € - 410,661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    81.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    45.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PEAD Amarillo

10561478

Rango de precios
192,6203 € - 183,0001 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard Flex 12.6 mm 12.0 mm 1.7 mm PEAD Amarillo

10561317

Rango de precios
49,3267 € - 46,8547 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    12.6 mm
  • WT
    1.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiralguard Flex 27.0 mm 22.0 mm 2.5 mm PEAD Amarillo

10636992

Rango de precios
94,2347 € - 89,5276 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    22.0 mm