Menu Search

Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

Este prensaestopas es ideal para su uso en armarios eléctricos para proporcionar alivio de tensión y proteger el cable del movimiento durante la aplicación. Fabricado en negro con un grado de protección IP68 (cuando se utiliza con nuestra gama de tuercas de seguridad y arandelas de sellado, que se piden por separado) y para su uso con una rosca PG de longitud estándar. Clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10263457

Número de pieza del fabricante:

467168

3218 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 1,6095 €
125 + 1,53 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

40,24 €

25 x 1,6095 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Negro
Forma del prensaestopas Standard
Rango de diámetro del cable compatible 18.0 - 25.0 mm
Longitud de rosca de montaje 12.0 mm
Código de material 3926909790
Material completo Nylon 6/6
Medida de la rosca PG 29
Material Nylon 6

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros