Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
1,692 € - 1,7802 € 4 En stock
25.0 mm
M5
2,383 € - 2,5078 € 427 En stock
32.0 mm
M6
2,0369 € - 4,5023 € 1450 En stock
M6
Nylon
2,1681 € - 4,793 € 102 En stock
M8
Nylon
8,8271 € - 9,2906 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
2,8007 € - 2,949 € 444 En stock
32.0 mm
M8
2,9509 € - 3,1064 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
4,1982 € - 4,4135 € 88 En stock
50.0 mm
M10
6,1892 € - 6,5116 € 90 En stock
60.0 mm
M12
4,3157 € - 4,5423 € 140 En stock
50.0 mm
M10
14,1213 € - 14,8629 € 25 En stock
8
Roscado hembra
32.0 mm
PA
3,5197 € - 3,7047 € 775 En stock
32.0 mm
M6
2,0369 € - 4,5023 € 63 En stock
M8
Nylon
2,9629 € - 4,6089 € 132 En stock
40.0 mm
M6
2,4902 € - 2,7668 € 55 En stock
40.0 mm
M8
15,2646 € - 16,068 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Roscado hembra
8.5 mm
PA
3,8532 € - 4,0582 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado hembra
10.0 mm
PP
2,9643 € - 3,1192 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
4,0149 € - 4,2302 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
PP
4,9079 € - 5,1664 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado hembra
14.0 mm
PP
  • de 14
Rueda manual M5 Galvanised Steel

10188156

Rango de precios
1,7802 € - 1,692 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188262

Rango de precios
2,5078 € - 2,383 €

Niveles de existencias
427 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 40.0 mm Nylon Negro

10280751

Rango de precios
4,5023 € - 2,0369 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M8 40.0 mm Nylon Negro

10280768

Rango de precios
4,793 € - 2,1681 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 56.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

10188071

Rango de precios
9,2906 € - 8,8271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    59.0 mm
Rueda manual M8 Galvanised Steel

10188309

Rango de precios
2,949 € - 2,8007 €

Niveles de existencias
444 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Galvanised Steel

10188422

Rango de precios
3,1064 € - 2,9509 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Galvanised Steel

10188538

Rango de precios
4,4135 € - 4,1982 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M12 Galvanised Steel

10188644

Rango de precios
6,5116 € - 6,1892 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Galvanised Steel

10188545

Rango de precios
4,5423 € - 4,3157 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Volante de tres radios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Negro

10213971

Rango de precios
14,8629 € - 14,1213 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Rueda manual M6 Acero inoxidable 303

10188323

Rango de precios
3,7047 € - 3,5197 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 40.0 mm 15.0 mm Negro Nylon

10280713

Rango de precios
4,5023 € - 2,0369 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188392

Rango de precios
4,6089 € - 2,9629 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M8 Galvanised Steel

10188439

Rango de precios
2,7668 € - 2,4902 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Volante de tres radios 177.0 mm (DE) 8.5 mm Negro

10214008

Rango de precios
16,068 € - 15,2646 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M16
  • Longitud de la rosca
    8.5 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    56.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 PP

10222591

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm PA Negro

10333181

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Rueda manual 40.0 mm Macho M8 PP

10222881

Rango de precios
4,2302 € - 4,0149 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Hembra M10 PP

10222683

Rango de precios
5,1664 € - 4,9079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra