Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
9,785 € - 10,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Hembra
13.0 mm
PA
9,8159 € - 10,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Hembra
11.0 mm
Nylon
1,7664 € - 1,8591 € 265 En stock
40.0 mm
M8
2,6913 € - 2,8304 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M8
3,3907 € - 3,5627 € 1 En stock
60.0 mm
M10
2,7119 € - 2,8634 € 2 En stock
28.0 mm
M6
PP
10275306 2,852 € - 3,0034 € 603 En stock
40.0 mm
M8
PP
3,5947 € - 3,7883 € 10 En stock
50.0 mm
M8
PP
5,048 € - 5,3168 € 8 En stock
60.0 mm
M12
PP
9,8983 € - 10,4339 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
PA
10275665 4,5526 € - 4,7895 € 40 En stock
50.0 mm
M8
PP
10275757 7,0606 € - 7,4273 € 7 En stock
60.0 mm
M12
PP
9,4245 € - 9,9189 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Roscado macho
30.0 mm
PA
10,0528 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PA
2,6481 € - 2,7882 € 16 En stock
38.0 mm
M8
PP
4,1766 € - 4,3919 € 5 En stock
50.0 mm
M8
PP
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Roscado macho
30.0 mm
PA
9,785 € - 10,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Hembra
13.0 mm
PA
10,0528 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Hembra
13.0 mm
PA
  • de 14
Rueda manual 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Rango de precios
10,30 € - 9,785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Negro

10640203

Rango de precios
10,3206 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271391

Rango de precios
1,8591 € - 1,7664 €

Niveles de existencias
265 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M8 Acero zincado

10271476

Rango de precios
2,8304 € - 2,6913 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo suave al tacto M10 Acero zincado

10271551

Rango de precios
3,5627 € - 3,3907 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero PP

10275245

Rango de precios
2,8634 € - 2,7119 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    28.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero PP

10275306

Rango de precios
3,0034 € - 2,852 €

Niveles de existencias
603 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M8 Acero PP

10275405

Rango de precios
3,7883 € - 3,5947 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual M12 Acero PP

10275511

Rango de precios
5,3168 € - 5,048 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    PP
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10645383

Rango de precios
10,4339 € - 9,8983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    59.0 mm
Rueda manual M8 Acero inoxidable 304 PP

10275665

Rango de precios
4,7895 € - 4,5526 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 304
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M12 Acero zincado PP

10275757

Rango de precios
7,4273 € - 7,0606 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 45.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

10637753

Rango de precios
9,9189 € - 9,4245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    56.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 20.0 mm Acero PA

10364406

Rango de precios
10,5781 € - 10,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual M8 Acero zincado PP

10275580

Rango de precios
2,7882 € - 2,6481 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    38.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero zincado PP

10275672

Rango de precios
4,3919 € - 4,1766 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual 45.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10364345

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 45.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

10364376

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364468

Rango de precios
10,30 € - 9,785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra
Rueda manual 56.0 mm M10 13.0 mm PA

10364482

Rango de precios
10,5781 € - 10,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
  • Tipo de montaje
    Hembra