Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
2,1681 € - 4,793 € 102 En stock
M8
Nylon
8,8271 € - 9,2906 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M8
Espárrago roscado
30.0 mm
PA
2,383 € - 2,5078 € 175 En stock
32.0 mm
M6
1,692 € - 1,7802 € 4 En stock
25.0 mm
M5
2,383 € - 2,5078 € 427 En stock
32.0 mm
M6
3,5197 € - 3,7047 € 775 En stock
32.0 mm
M6
4,3181 € - 4,5443 € 425 En stock
32.0 mm
M8
7,0864 € - 15,6457 € 175 En stock
40.0 mm
M8
2,9629 € - 4,6089 € 132 En stock
40.0 mm
M6
2,4902 € - 2,7668 € 55 En stock
40.0 mm
M8
4,3157 € - 4,5423 € 140 En stock
50.0 mm
M10
14,1213 € - 14,8629 € 25 En stock
8
Roscado hembra
32.0 mm
PA
81,9365 € - 86,2419 € Solicite el plazo de entrega aquí
8
Roscado hembra
38.0 mm
PA
1,692 € - 1,8614 € 2175 En stock
25.0 mm
M5
1,5973 € - 1,6813 € 144 En stock
25.0 mm
M6
3,0333 € - 6,7032 € 160 En stock
M8
Fenólico
2,198 € - 4,8574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 En stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
38,2439 € - 40,2524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Roscado hembra
25.0 mm
Acero inoxidable
  • de 14
Rueda manual M8 40.0 mm Nylon Negro

10280768

Rango de precios
4,793 € - 2,1681 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Número de lóbulos
    6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Nylon
Rueda manual 56.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

10188071

Rango de precios
9,2906 € - 8,8271 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    59.0 mm
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188279

Rango de precios
2,5078 € - 2,383 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M5 Galvanised Steel

10188156

Rango de precios
1,7802 € - 1,692 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188262

Rango de precios
2,5078 € - 2,383 €

Niveles de existencias
427 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Acero inoxidable 303

10188323

Rango de precios
3,7047 € - 3,5197 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 303

10188361

Rango de precios
4,5443 € - 4,3181 €

Niveles de existencias
425 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero inoxidable 303

10188491

Rango de precios
15,6457 € - 7,0864 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable 303
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188392

Rango de precios
4,6089 € - 2,9629 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Rueda manual M8 Galvanised Steel

10188439

Rango de precios
2,7668 € - 2,4902 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M10 Galvanised Steel

10188545

Rango de precios
4,5423 € - 4,3157 €

Niveles de existencias
140 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Volante de tres radios 137.0 mm (DE) 32.0 mm Negro

10213971

Rango de precios
14,8629 € - 14,1213 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    8
  • Longitud de la rosca
    32.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    45.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Pomo de 4 brazos Hembra 308.0 mm 8 38.0 mm PA Negro

10214015

Rango de precios
86,2419 € - 81,9365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    8
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero galvanizado
  • Altura general
    66.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual M5 Galvanised Steel

10188149

Rango de precios
1,8614 € - 1,692 €

Niveles de existencias
2175 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M6 Galvanised Steel

10188187

Rango de precios
1,6813 € - 1,5973 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Galvanised Steel
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10246467

Rango de precios
6,7032 € - 3,0333 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10246498

Rango de precios
4,8574 € - 2,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 30.0 mm Acero Fenólico

10246481

Rango de precios
8,0762 € - 3,6534 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm PA Negro

10333181

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Pomo de lóbulo 50.0 mm M10 Acero inoxidable

10352250

Rango de precios
40,2524 € - 38,2439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    30.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra