Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
|||
| 3,0333 € - 6,7032 € | 110 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 2,198 € - 4,8574 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M10
|
|
|
Fenólico
|
||
| 3,6534 € - 8,0762 € | 1 En stock |
|
M8
|
|
|
Fenólico
|
||
| 2,9643 € - 3,1192 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 8,3945 € - 8,8374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,3945 € - 8,8374 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado hembra
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,1061 € - 8,5387 € | 19 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 5,4136 € - 5,6938 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,6289 € - 5,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 15,2522 € - 16,0546 € | 110 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,9204 € - 6,2325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 11,5349 € - 12,1437 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 7,4479 € - 7,8362 € | 33 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,2952 € - 5,5753 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 11,092 € - 11,676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 5,6289 € - 5,9307 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Roscado macho
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | 6 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,6812 € - 3,8748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 3,8532 € - 4,0582 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Roscado macho
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar