Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M6
17.0 mm
PA
3,0333 € - 6,7032 € 110 En stock
M8
Fenólico
2,198 € - 4,8574 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Fenólico
3,6534 € - 8,0762 € 1 En stock
M8
Fenólico
2,9643 € - 3,1192 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
M8
Roscado macho
20.0 mm
PA
8,3945 € - 8,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M8
Roscado hembra
11.0 mm
TPE
8,3945 € - 8,8374 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M8
Roscado hembra
11.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Roscado macho
16.0 mm
TPE
5,4136 € - 5,6938 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
40.0 mm
PP
15,2522 € - 16,0546 € 110 En stock
63.0 mm
M12
Roscado macho
30.0 mm
PP
5,9204 € - 6,2325 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PP
11,5349 € - 12,1437 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Roscado macho
40.0 mm
PP
7,4479 € - 7,8362 € 33 En stock
63.0 mm
M12
Roscado macho
30.0 mm
PP
5,2952 € - 5,5753 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Roscado macho
20.0 mm
PP
11,092 € - 11,676 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
30.0 mm
PP
5,6289 € - 5,9307 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Roscado macho
40.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € 6 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
16.0 mm
PP
3,6812 € - 3,8748 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Roscado macho
20.0 mm
PP
3,8532 € - 4,0582 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Roscado macho
30.0 mm
PP
  • de 14
Rueda manual 30.0 mm M6 17.0 mm Acero PA

20083809


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    17.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Color
    Negro
Rueda manual M8 Acero Fenólico

10246467

Rango de precios
6,7032 € - 3,0333 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M10 Acero Fenólico

10246498

Rango de precios
4,8574 € - 2,198 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual M8 30.0 mm Acero Fenólico

10246481

Rango de precios
8,0762 € - 3,6534 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Material del espárrago
    Acero
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
  • Material del pomo
    Fenólico
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm PA Negro

10333181

Rango de precios
3,1192 € - 2,9643 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    8
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Hembra M8 PP;TPE Azul

10364987

Rango de precios
8,8374 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Hembra M8 PP;TPE Gris

10365007

Rango de precios
8,8374 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado hembra
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223116

Rango de precios
8,5387 € - 8,1061 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223024

Rango de precios
5,6938 € - 5,4136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223055

Rango de precios
5,9307 € - 5,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 63.0 mm Threaded Male M12 PP Negro

10637661

Rango de precios
16,0546 € - 15,2522 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223048

Rango de precios
6,2325 € - 5,9204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10606797

Rango de precios
12,1437 € - 11,5349 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 63.0 mm Macho M12 PP

10223109

Rango de precios
7,8362 € - 7,4479 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223000

Rango de precios
5,5753 € - 5,2952 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10436134

Rango de precios
11,676 € - 11,092 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223062

Rango de precios
5,9307 € - 5,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222768

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222805

Rango de precios
3,8748 € - 3,6812 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho
Rueda manual 32.0 mm Macho M6 PP

10222843

Rango de precios
4,0582 € - 3,8532 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Roscado macho