Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
4,0582 € - 4,2734 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M6
Threaded Female
Fenólico
8,3533 € - 8,7962 € 59 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
4,5742 € - 4,8111 € 14 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
40.0 mm
PP
6,5332 € - 6,8783 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Threaded Male
30.0 mm
PP
4,2951 € - 4,5206 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PP
8,3533 € - 8,7962 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
8,3945 € - 8,8374 € 1 En stock
43.0 mm
M8
Threaded Female
11.0 mm
TPE
3,4762 € - 3,6595 € 6 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
4,9079 € - 5,1664 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
M10
Threaded Female
14.0 mm
PP
6,7815 € - 7,1358 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.0 mm
M12
Threaded Female
16.0 mm
PP
3,3042 € - 3,4762 € 262 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
12.0 mm
PP
2,3576 € - 2,4761 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
M5
Threaded Male
16.0 mm
PP
11,4227 € - 12,0201 € Solicite el plazo de entrega aquí
53.0 mm
M10
Threaded Female
13.0 mm
TPE
8,1061 € - 8,5387 € Solicite el plazo de entrega aquí
43.0 mm
M8
Threaded Male
16.0 mm
TPE
38,2439 € - 40,2524 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Threaded Female
25.0 mm
Acero inoxidable
25,0496 € - 26,368 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
Threaded Female
15.0 mm
Acero inoxidable
6,9731 € - 15,3985 € 50 En stock
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
Fenólico
29,664 € - 31,2296 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
Threaded Female
20.0 mm
Acero inoxidable
65,9406 € - 69,4014 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Threaded Female
25.0 mm
Acero inoxidable
27,0272 € - 28,4486 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
Threaded Female
20.0 mm
Acero inoxidable
  • de 14
Rueda manual 32.0 mm Hembra M6 Fenólico Negro

10400807

Rango de precios
4,2734 € - 4,0582 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    32.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
  • Color
    Negro
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223185

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
59 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223079

Rango de precios
4,8111 € - 4,5742 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual 63.0 mm Macho M12 PP

10223093

Rango de precios
6,8783 € - 6,5332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual 50.0 mm Macho M10 PP

10223031

Rango de precios
4,5206 € - 4,2951 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223154

Rango de precios
8,7962 € - 8,3533 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Hembra M8 PP;TPE Negro

10364994

Rango de precios
8,8374 € - 8,3945 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP

10222652

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual 50.0 mm Hembra M10 PP

10222683

Rango de precios
5,1664 € - 4,9079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual 63.0 mm Hembra M12 PP

10222713

Rango de precios
7,1358 € - 6,7815 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    63.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual 40.0 mm Hembra M8 PP Negro

10364956

Rango de precios
3,4762 € - 3,3042 €

Niveles de existencias
262 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Material del espárrago
    Metal
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual M5 25.0 mm PP Negro

10222744

Rango de precios
2,4761 € - 2,3576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Rueda manual suave al tacto 53.0 mm Hembra M10 PP;TPE Gris

10365021

Rango de precios
12,0201 € - 11,4227 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Material del espárrago
    Latón
  • Diámetro del pomo
    53.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual suave al tacto 43.0 mm Macho M8 PP;TPE Negro

10223147

Rango de precios
8,5387 € - 8,1061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    16.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    43.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Male
Pomo de lóbulo 50.0 mm M10 Acero inoxidable

10352250

Rango de precios
40,2524 € - 38,2439 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    30.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Pomo de lóbulo 27.0 mm M5 Acero inoxidable

10352229

Rango de precios
26,368 € - 25,0496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    20.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Rueda manual 80.0 mm M12 35.0 mm Acero Fenólico

10246504

Rango de precios
15,3985 € - 6,9731 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    80.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Pomo de lóbulo 40.0 mm M8 Acero inoxidable

10352243

Rango de precios
31,2296 € - 29,664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    28.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Pomo de lóbulo 65.0 mm M12 Acero inoxidable

10352267

Rango de precios
69,4014 € - 65,9406 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M12
  • Longitud de la rosca
    25.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    40.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female
Pomo de lóbulo 33.0 mm M6 Acero inoxidable

10352236

Rango de precios
28,4486 € - 27,0272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M6
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Altura de la rueda manual
    24.0 mm
  • Tipo de montaje
    Threaded Female