Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3578 € - 3,5308 € | 56 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
||
4,1333 € - 4,3486 € | 99 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
11,4227 € - 12,0201 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
8,1061 € - 8,5387 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
4,2951 € - 4,5206 € | 10 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
4,5742 € - 4,8111 € | 14 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
6,5332 € - 6,8783 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
8,3533 € - 8,7962 € | 5 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
8,3945 € - 8,8374 € | 1 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE
|
||
8,3533 € - 8,7962 € | 59 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
10,9901 € - 11,5566 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
11,1034 € - 11,6905 € | 172 En stock |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
4,0582 € - 4,2734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
|
Fenólico
|
||
2,3041 € - 5,0933 € | 338 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
||
1,0506 € - 2,3226 € | 137 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fenólico
|
||
10251966 | 1,3297 € - 2,9396 € | 553 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
|
10252000 | 2,7385 € - 6,0525 € | 560 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Fenólico
|
|
0,427 € - 0,9438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
0,6359 € - 1,4059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,5748 € - 1,6572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar