Menu Search

Pomos manuales lobulados - Espárrago roscado

En stock

Los tiradores y pomos de lóbulo macho disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
267 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Longitud de la rosca Material del pomo Compra
10,6017 € - 11,1507 € 10 En stock
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
1,692 € - 1,8614 € 2200 En stock
25.0 mm
M5
Stud
10.0 mm
PA
1,5025 € - 1,582 € 50 En stock
25.0 mm
M4
Stud
6.0 mm
PA
9,6614 € - 10,1764 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,0528 € - 10,5781 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,1455 € - 10,6914 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
9,785 € - 10,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
9,8159 € - 10,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
1,6556 € - 3,66 € 3 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
1,7872 € - 3,9504 € 780 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
35.0 mm
PA
2,2866 € - 5,0544 € 522 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
2,0501 € - 4,5313 € 2 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,8633 € - 8,5403 € 232 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
2,0501 € - 4,5313 € 450 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,6541 € - 5,8677 € 15 En stock
60.0 mm
M8
Threaded Male
40.0 mm
PA
9,0949 € - 9,579 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
2,6481 € - 2,7882 € 10 En stock
30.0 mm
M8
Threaded Male
38.0 mm
PP
6,8886 € - 7,2439 € 13 En stock
25.0 mm
M10
Threaded Male
60.0 mm
PP
9,5481 € - 10,0528 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
9,8159 € - 10,3206 € Solicite el plazo de entrega aquí
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
  • de 14
Rueda manual 50.0 mm M10 40.0 mm Acero inoxidable PA

10188590

Rango de precios
11,1507 € - 10,6017 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pomo
    50.0 mm
  • Altura general
    71.0 mm
Rueda manual 25.0 mm M5 10.0 mm Acero PA

10188149

Rango de precios
1,8614 € - 1,692 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M5
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    30.0 mm
Rueda manual 25.0 mm M4 6.0 mm Acero PA

10188132

Rango de precios
1,582 € - 1,5025 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M4
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 45.0 mm M8 30.0 mm Acero PA

10364376

Rango de precios
10,1764 € - 9,6614 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 20.0 mm Acero PA

10364413

Rango de precios
10,5781 € - 10,0528 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 56.0 mm M10 30.0 mm Acero PA

10364444

Rango de precios
10,6914 € - 10,1455 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    30.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Rango de precios
10,30 € - 9,785 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    13.0 mm
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
  • Tipo de montaje
    Female
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Negro

10640203

Rango de precios
10,3206 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm
Rueda manual 40.0 mm M8 15.0 mm Acero PA

10280522

Rango de precios
3,66 € - 1,6556 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Rueda manual 40.0 mm M8 35.0 mm Acero PA

10280560

Rango de precios
3,9504 € - 1,7872 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    35.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Rueda manual 60.0 mm M8 40.0 mm Acero PA

10280577

Rango de precios
5,0544 € - 2,2866 €

Niveles de existencias
522 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Número de lóbulos
    3
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10280638

Rango de precios
4,5313 € - 2,0501 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 60.0 mm M8 40.0 mm Acero PA

10280584

Rango de precios
8,5403 € - 3,8633 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Número de lóbulos
    4
Rueda manual 40.0 mm M8 20.0 mm Acero PA

10280683

Rango de precios
4,5313 € - 2,0501 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    20.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    40.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual 60.0 mm M8 40.0 mm Acero PA

10280591

Rango de precios
5,8677 € - 2,6541 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    60.0 mm
  • Número de lóbulos
    6
Rueda manual 56.0 mm M10 40.0 mm Acero PA

10188064

Rango de precios
9,579 € - 9,0949 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    40.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    69.0 mm
Rueda manual 38.0 mm M8 38.0 mm Acero PP

10275603

Rango de precios
2,7882 € - 2,6481 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    38.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    30.0 mm
  • Altura general
    61.0 mm
Rueda manual 60.0 mm M10 60.0 mm Acero PP

10275740

Rango de precios
7,2439 € - 6,8886 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    60.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero
  • Diámetro del pomo
    25.0 mm
  • Altura general
    79.0 mm
Rueda manual 45.0 mm Contera M8 PA Gris

10635575

Rango de precios
10,0528 € - 9,5481 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M8
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    45.0 mm
  • Altura general
    26.0 mm
Rueda manual 56.0 mm Contera M10 PA Gris

10635582

Rango de precios
10,3206 € - 9,8159 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Medida de la rosca
    M10
  • Longitud de la rosca
    11.0 mm
  • Material del espárrago
    Acero zincado
  • Diámetro del pomo
    56.0 mm
  • Altura general
    29.0 mm