Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1759 € - 7,0204 € | 1006 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,3332 € - 2,947 € | 1639 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 21,9184 € - 48,4409 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acero zincado
|
Macho
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero
|
||
| 0,2774 € - 0,2921 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 10159613 | 0,5603 € - 1,2386 € | 9250 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
|
| 0,314 € - 0,3304 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10159668 | 0,9717 € - 2,1481 € | 13250 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
|
| 1,0815 € - 2,3906 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1653 € - 2,5762 € | 4467 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 0,571 € - 1,2625 € | 1775 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,9556 € - 2,1123 € | 1655 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5832 € - 2,7233 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2059 € - 2,6658 € | 5730 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,68 € - 2,8201 € | 760 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,1382 € - 2,2505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3464 € - 2,0944 € | 147 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 5,2962 € - 5,5753 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acero zincado
|
Espárrago roscado
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 3,3153 € - 3,4896 € | 10590 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6144 € - 3,8039 € | 399 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 3,9803 € - 4,1892 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Espárrago roscado
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar