Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los pomos de agarre macho tienen una textura moleteada alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos de gran resistencia encajan en aplicaciones hembra y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del pomo | Medida de la rosca | Material roscado | Tipo de montaje | Longitud de la rosca | Material del pomo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5102 € - 49,7488 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acero zincado
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acero
|
||
| 0,2849 € - 0,30 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acero zincado
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,0253 € - 3,1946 € | 1122 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,5896 € - 3,9916 € | 1200 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0726 € - 4,2736 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,0873 € - 7,4576 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,186 € - 9,6726 € | 29 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,7886 € - 11,3524 € | 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,772 € - 10,2914 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1107 € - 2,4551 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,1968 € - 2,6457 € | 4467 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,0711 € - 2,1801 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Latón
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6529 € - 2,7968 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7524 € - 2,8962 € | 485 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Latón
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,712 € - 3,9067 € | 599 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Latón
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 4,0878 € - 4,3023 € | 540 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Latón
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6219 € - 2,5231 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3828 € - 2,1509 € | 17 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,2239 € - 2,3411 € | 22 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,1606 € - 2,5656 € | 2992 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar