Menu Search

Pomos cónicos

En stock

Los pomos cónicos ofrecen un agarre superior en forma de bola con una longitud de eje mayor y están disponibles en una amplia gama de formas y tamaños. Estos pomos de estilo palanca permiten un agarre excelente para operaciones de posicionamiento, sujeción y movimiento.

Código De La Serie: SR1533 ,SR6538

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pomo Medida de la rosca Tipo de montaje Compra
10214268 3,2074 € - 3,3742 € 20 En stock
M6
Threaded Hole
1,236 € - 1,2978 € 929 En stock
35.1 mm
M10;M12
Autorroscante / Autoajustable
1,2875 € - 1,3699 € 1430 En stock
35.1 mm
M6;M8
Autorroscante / Autoajustable
2,8943 € - 3,0488 € 193 En stock
41.4 mm
M10;M12
Autorroscante / Autoajustable
1,9879 € - 2,0909 € 249 En stock
35.1 mm
M10;M12
Autorroscante / Autoajustable
5,5645 € - 5,8555 € 37 En stock
M10
Orificio roscado
5,0372 € - 5,3008 € 86 En stock
M8
Threaded Hole
2,166 € - 4,7874 € 100 En stock
M12
Espárrago roscado
0,8343 € - 1,8426 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10
Through Hole
10261118 0,352 € - 0,778 € 5870 En stock
M6
Inserto roscado
0,3005 € - 0,6641 € 1000 En stock
M5
Through Hole
1,7324 € - 3,8297 € 3246 En stock
M12
Through Hole
2,5544 € - 5,6485 € 1781 En stock
M5
Orificio roscado
3,0323 € - 6,7053 € 85 En stock
M8
Orificio roscado
4,4671 € - 4,704 € 25 En stock
M10
Orificio roscado
4,8327 € - 5,0912 € 110 En stock
M12
Orificio roscado
5,8813 € - 6,18 € 10 En stock
M10
Espárrago roscado
2,61 € - 2,7501 € 207 En stock
M6
Orificio roscado
3,2506 € - 3,4175 € 128 En stock
M10
Orificio roscado
5,2792 € - 5,5537 € 199 En stock
M12
Orificio roscado
  • de 4
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro

10214268

Rango de precios
3,3742 € - 3,2074 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 35.1 mm M10;M12 PP Negro

10558461

Rango de precios
1,2978 € - 1,236 €

Niveles de existencias
929 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    18.3 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 35.1 mm M6;M8 PP Negro

10558393

Rango de precios
1,3699 € - 1,2875 €

Niveles de existencias
1430 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    16.0 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M6;M8
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 41.4 mm M10;M12 TPE Negro

10558492

Rango de precios
3,0488 € - 2,8943 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    41.4 mm
  • Altura del pomo
    61.5 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    19.1 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 35.1 mm M10;M12 TPE Negro

10558478

Rango de precios
2,0909 € - 1,9879 €

Niveles de existencias
249 En stock
Atributos
  • Diámetro del pomo
    35.1 mm
  • Altura del pomo
    50.8 mm
  • Anchura del centro al extremo del eje
    12.7 mm
  • Medidas de la rosca interna
    M10;M12
  • Material de inserción
    Autorroscante / Autoajustable
Pomo ahusado 27.0 mm M10 Negro PA

10214251

Rango de precios
5,8555 € - 5,5645 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M8 Negro

10214299

Rango de precios
5,3008 € - 5,0372 €

Niveles de existencias
86 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Threaded Hole
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro

10380383

Rango de precios
4,7874 € - 2,166 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10260784

Rango de precios
1,8426 € - 0,8343 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 18.0 mm M6 Negro PA

10261118

Rango de precios
0,778 € - 0,352 €

Niveles de existencias
5870 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Inserto roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318190090
Pomo ahusado 16.0 mm M5 Negro PA

10261156

Rango de precios
0,6641 € - 0,3005 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 32.0 mm M12 Negro PA

10261194

Rango de precios
3,8297 € - 1,7324 €

Niveles de existencias
3246 En stock
Atributos
  • Material de inserción
    Nylon
  • Tipo de montaje
    Through Hole
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 14.0 mm M5 Negro Fenólico

10189313

Rango de precios
5,6485 € - 2,5544 €

Niveles de existencias
1781 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M5
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 21.0 mm M8 Negro Fenólico

10189375

Rango de precios
6,7053 € - 3,0323 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M8
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 26.0 mm M10 Negro Fenólico

10189443

Rango de precios
4,704 € - 4,4671 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 28.0 mm M12 Negro Fenólico

10189498

Rango de precios
5,0912 € - 4,8327 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro

10189399

Rango de precios
6,18 € - 5,8813 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7326909890
Pomo ahusado 20.0 mm M6 Negro PA

10214152

Rango de precios
2,7501 € - 2,61 €

Niveles de existencias
207 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M6
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090
Pomo ahusado 23.0 mm M10 Negro PA

10214190

Rango de precios
3,4175 € - 3,2506 €

Niveles de existencias
128 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M10
  • Color
    Negro
  • Código de material
    7318159589
Pomo ahusado 26.0 mm M12 Negro PA

10214237

Rango de precios
5,5537 € - 5,2792 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • Tipo de montaje
    Orificio roscado
  • Medida de la rosca
    M12
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926300090