Los soportes de circuito impreso con base atornillada ofrecen una sujeción segura en la parte lateral de la PCB permitiendo una extracción fácil. Los soportes atornillables son muy seguros y fiables. Se montan con un tornillo autorroscante.
Código De La Serie: SR2758
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Rango A de grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 10035863 | 0,1392 € - 0,1592 € | 1010 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,183 € | 1687 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1601 € - 0,183 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#6,M3.5
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1592 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1592 € | 8349 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1592 € | 962 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar