10035849
TEHCBS-12-01
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1545 € |
5000 - 9999 | 0,1426 € |
10000 + | 0,1351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste roscado hembra |
Características especiales | Tornillo autorroscante |
Tamaños de rosca compatibles (todos) | #6,M3.5 |
Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
Diámetro del orificio A | 0.157 in |
Altura del cabezal de cierre A | 15.2 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.598 in |
Rango B de grosor del panel | 3.0 - 6.4 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.118 - 0.252 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Longitud del espaciador | 19.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.752 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar