Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1404 € - 0,1551 € 75786 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,1404 € - 0,1551 € 4000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
0,1051 € - 0,1169 € 30188 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1355 € - 0,1506 € 108000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,3487 € - 0,3681 € 2577 En stock
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
27.0 mm
0,1615 € - 0,1783 € 1 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € 100 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,1404 € - 0,1551 € 35707 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,2246 € - 0,2364 € 19080 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
3.2 mm
0,2161 € - 0,2402 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1704 € - 0,1795 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1583 € - 0,1667 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € 4000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
19.1 mm
0,185 € - 0,212 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,185 € - 0,212 € 2043 En stock
2.5 mm
3.2 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1335 € - 0,1405 € 4483 En stock
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1583 € - 0,1667 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013038

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
75786 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013076

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012260

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012307

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
30188 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10011959

Rango de precios
0,1506 € - 0,1355 €

Niveles de existencias
108000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 27.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10119792

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
2577 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio B
    4.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10012925

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 22.2 mm PA UL94 V-0 Natural

10012963

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10012949

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10012970

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013113

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
35707 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013533

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
19080 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013571

Rango de precios
0,2402 € - 0,2161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151358

Rango de precios
0,1795 € - 0,1704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151327

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm PA UL94 V-2 Natural

10012413

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10002889

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10002926

Rango de precios
0,212 € - 0,185 €

Niveles de existencias
2043 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151297

Rango de precios
0,1405 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
4483 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    3.2 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151334

Rango de precios
0,1667 € - 0,1583 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del orificio A
    2.0 mm
  • Altura de cabezal de cierre B
    3.2 mm