Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Tipo 8 LCBS-8. Proporcione la seguridad necesaria a su aplicación con este soporte de placa de circuito impreso con bloqueo de instalación sin herramientas. La base con alas proporciona una estabilidad adicional. Fabricado con nylon 6/6 natural RMS-01 con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10013076

Número de pieza del fabricante:

LCBS-8-5-01

4000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1551 €
5000 - 9999 0,148 €
10000 + 0,1404 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

155,10 €

1000 x 0,1551 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste de bayoneta con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 4.75 mm
Altura de cabezal de cierre B 5.6 mm
Rango A de grosor del panel 1.6 - 1.57 mm
Rango B de grosor del panel 0.2 - 1.4 mm
Longitud del espaciador 7.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros