10014035
LMSP-3-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1137 € |
| 5000 + | 0,1023 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste de bayoneta con bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
| Diámetro del cuerpo | 4.4 mm |
| Diámetro del cuerpo | 0.173 in |
| Diámetro del orificio A | 0.125 in |
| Diámetro del orificio A | 3.18 mm |
| Diámetro del orificio B | 3.18 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.125 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.126 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 3.2 mm |
| Rango A de grosor del panel | 1.57 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.062 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.57 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.062 in |
| Longitud del espaciador | 4.8 mm |
| Longitud del espaciador | 0.189 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar