Menu Search

Pilares de soporte de bloqueo doble

En stock

Nuestros separadores de circuito impreso de doble cierre se bloquean en ambos extremos y ofrecen una forma rápida y sencilla de asegurar dos PCB o una sola PCB a la estructura o a un chasis. Están disponibles con opciones de bloqueo alternativas en ambos extremos del espaciador y vienen en diferentes tipos de cuerpo, así como en numerosos tamaños para adaptarse a los requisitos de su proyecto. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y necesidades. La gama está disponible en nylon 6/6 (RMS-01) o en nylon 6/6 ignífugo (RMS-19) con dos opciones de certificación UL (UL94 V0 y UL94 V2).

  • Montaje manual fácil.
  • Color natural.


Código De La Serie: SR2719 ,SR2727

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
771 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1638 € - 0,182 € 740 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,2161 € - 0,2402 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1051 € - 0,1169 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1615 € - 0,1783 € 15071 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
0,1742 € - 0,1935 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,162 € - 0,18 € 21879 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € 96100 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
0,1404 € - 0,1551 € 998 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € 941 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
0,1387 € - 0,1541 € 4158 En stock
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € 4000 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,1615 € - 0,1783 € 11028 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1404 € - 0,1551 € 35707 En stock
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
11.1 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
0,1615 € - 0,1783 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
0,1404 € - 0,1551 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
  • de 39
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm PA UL94 V-0 Natural

10013120

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013588

Rango de precios
0,182 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013571

Rango de precios
0,2402 € - 0,2161 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10012215

Rango de precios
0,1169 € - 0,1051 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con dos clavijas con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm PA UL94 V-0 Natural

10013168

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm PA UL94 V-0 Natural

10013144

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
15071 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013526

Rango de precios
0,1935 € - 0,1742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013595

Rango de precios
0,18 € - 0,162 €

Niveles de existencias
21879 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm PA UL94 V-0 Natural

10013069

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm PA UL94 V-0 Natural

10013106

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
96100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013137

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013090

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
941 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013564

Rango de precios
0,1541 € - 0,1387 €

Niveles de existencias
4158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.18 mm
Soporte con bloqueo a presión 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013076

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10013007

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
11028 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013113

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
35707 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm PA UL94 V-0 Natural

10013045

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10013052

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 34.9 mm PA UL94 V-0 Natural

10013021

Rango de precios
0,1783 € - 0,1615 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte con bloqueo a presión 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487648

Rango de precios
0,1551 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con punta de flecha de bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm