Menu Search

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

En stock

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Agarre máximo Longitud de la leva Finalizar Material del cuerpo Compra
6,901 € - 15,2646 € 612 En stock
40.0 mm
6,901 € - 15,2646 € 487 En stock
40.0 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.5 mm
6,901 € - 15,2646 € 84 En stock
40.0 mm
13,69 € - 13,69 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
35,8955 € - 52,8926 € 88 En stock
18.5 mm
17,451 € - 27,146 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.5 mm
17,451 € - 27,146 € 48 En stock
28.5 mm
37,5362 € - 58,3896 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.5 mm
35,6218 € - 55,4116 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
18,0618 € - 28,0961 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
12,1334 € - 16,9868 € 32 En stock
45.0 mm
11,4433 € - 16,0206 € 70 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,4433 € - 16,0206 € 7 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
3,2912 € - 5,1196 € 38 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
12,1334 € - 16,9868 € 50 En stock
26.5 mm
Cromado
12,1334 € - 16,9868 € 36 En stock
28.5 mm
Cromado
2,6327 € - 2,9252 € 65 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
11,4433 € - 16,0206 € 104 En stock
45.0 mm
Aleación de zinc fundido
  • de 4
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

10281253

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    8301300000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

10281246

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
487 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero inoxidable

10095324

Rango de precios
58,3896 € - 37,5362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 24.5 mm Acero inoxidable 316

10095331

Rango de precios
55,4116 € - 35,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    24.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

10281239

Rango de precios
15,2646 € - 6,901 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    40.0 mm
  • Altura de la cabeza
    10.0 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

10447079

Rango de precios
13,69 € - 13,69 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la carcasa
    18.5 mm
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero inoxidable

10095300

Rango de precios
52,8926 € - 35,8955 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero inoxidable

10095362

Rango de precios
27,146 € - 17,451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero inoxidable 316

10095379

Rango de precios
27,146 € - 17,451 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 18.5 mm Acero inoxidable 316

10095317

Rango de precios
58,3896 € - 37,5362 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    18.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero inoxidable

10095348

Rango de precios
55,4116 € - 35,6218 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero inoxidable 316

10095355

Rango de precios
28,0961 € - 18,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20123949

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    16.0 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Código de material
    8301409000
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125776

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125738

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125721

Rango de precios
5,1196 € - 3,2912 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Natural
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 26.5 mm Acero

20123956

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    26.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa 28.5 mm Acero

20123994

Rango de precios
16,9868 € - 12,1334 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • Rango de agarre
    28.5 mm
  • Longitud del orificio de montaje
    22.2 mm
  • Anchura del orificio de montaje
    20.2 mm
  • Material de la leva
    Acero
  • Finalizar
    Cromado
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125752

Rango de precios
2,9252 € - 2,6327 €

Niveles de existencias
65 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro
Pestillo de cuarto de vuelta Pomo de mariposa

20125769

Rango de precios
16,0206 € - 11,4433 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Longitud de la leva
    45.0 mm
  • Altura de la cabeza
    19.5 mm
  • Material del cuerpo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Color
    Negro